B-30-2700-0
B-30-2700-0
B-30 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
106.3
Gewicht (lb)
8.32
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Rohrdurchmesser (mm)
30
Gewicht (kg)
3.78
Länge (mm)
2700
Produkt Typen
Aluminiumprofil
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Rohr Durchmesser
B-30 Profil
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Back to Top