B-60-250-0
B-60-250-0
B-60 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
9.84
Gewicht (lb)
1.83
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Rohrdurchmesser (mm)
60
Länge (mm)
250
Gewicht (kg)
0.83
Material
Aluminum
Produkt Typen
Aluminiumprofil
Produktreihe
BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top