Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
B8JG-1524-1
B8JG-1524-1
Seitliche Spannarme (NAAMS-konform) für DESTACO Kraftspanner der Serien 82M-3, TCC und 52H-3E (63 mm für D0 Spannarmwellen-Optionen) verfügen über eine 11 mm große Durchgangsbohrung (6.00 F7 Passstift) und eine Armlänge von 135 mm [5.31”].
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Arm-Ausgleich
25
Arm-Ausgleich
25
Spannarmlänge (in)
11.22
Arm-Ausgleich (mm)
25
Arm-Ausgleich (mm)
25
Spannarmlänge (mm)
285
Produkt Typen
Spannarm
Produktreihe
NAAMS Power Clamp Arms
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Wird verwendet bei Modell/Serie
82M-3|52H-3E |TCC-2E
Zubehör-Typ
Spannarm
Thru Hole (mm)
9
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top