Serie ansehen:
Endeffektor FußklemmenGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)11.1
- Länge (in)16
Technische Daten
- BeigestelltNein
- Robot Interface Bolt PatternR10: 200mm Bolt Circle [ fr_FR ] ; R10:Lochkreis Ø 200mm [ de_DE ] ; R10: 200mm Bolt Circle [ en_US ]
- Rohr DurchmesserB-45 Profil
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenEinzelne Extrusions-Mittelbefestigung
Ähnliche Produkte
Endeffektor Fußklemmen
BM1-45-SE-R09 - BM1 -Basisträger einfach für 45mmProfil mit Roboter Interface
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FMid%2BMount%2BBM1-45-SE-00.jpg%2Frename%2FMid%2BMount%2BBM1-45-SE-00.png&w=3840&q=75)