BM1-60-DE-R06
BM1-60-DE-R06
BM1 -Basisträger doppelt für 60mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Weite (in)
7
Länge (in)
16
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb)
500
Gewicht (lb)
11.5
Rohrdurchmesser (mm)
60
Länge (mm)
406.4
Weite (mm)
177.8
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
8x Ø 12,5 auf Lochkreis 160mm
max_static_product_load_metric
675
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 10 auf Lochkreis 125mm
Maximale statische Produkt Belastung (Nm)
675
Gewicht (kg)
5.2
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
Produktreihe
BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Produkt Typen
Basisträger
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R06:Lochkreis Ø 160mm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top