BM1-60-SE-R17
BM1-60-SE-R17
BM1 -Basisträger einfach für 60mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Weite (in)
7
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb)
500
Gewicht (lb)
11.5
Länge (in)
16
Rohrdurchmesser (in)
2.36
max_static_product_load_metric
675
Maximale statische Produkt Belastung (Nm)
675
Gewicht (kg)
5.2
Weite (mm)
177.8
Länge (mm)
406.4
Rohrdurchmesser (mm)
60
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
4x Ø 10
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
8x Ø 11
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Basisträger
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R17:Lochkreis Ø 160mm
Material
Aluminum
Produktreihe
BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top