BM3-90-R08
BM3-90-R08
BM3 -Basisträger Schwerlastausführung für 90 mm Profil mit Roboter Interface
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
53.1
Länge (in)
29.53
Rohrdurchmesser (in)
3.54
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1300
Weite (in)
29.06
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
8x Ø 16 auf Lochkreis 160mm
Rohrdurchmesser (mm)
90
Gewicht (kg)
24.1
Weite (mm)
738
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
589.7
Länge (mm)
750
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 13 auf Lochkreis 125mm
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Material
Aluminum
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R08:Lochkreis Ø 160mm , inkl. Isolierung
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
B-90 Profil
Produkt Typen
Basisträger
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top