CPI-500-30-SA-B112
CPI-500-30-SA-B112
SA Schwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
5.31
Gewicht (lb)
1.0
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Länge (mm)
135.0
Gewicht (kg)
0.46
Rohrdurchmesser (mm)
30
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwenkarme – Roboter-Endeffektoren
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Schwenkarm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Rohr Durchmesser
B-30 Profil
Back to Top