CPI-800-30-SA-B112
CPI-800-30-SA-B112
SA Schwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Länge (in)
8.31
Gewicht (lb)
1.3
Länge (mm)
211.1
Rohrdurchmesser (mm)
30
Gewicht (kg)
0.6
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Schwenkarm
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwenkarme – Roboter-Endeffektoren
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
B-30 Profil
Back to Top