Endeffektoren
Destaco’s CPI-BS-1-3/8-4-24 Series of nest pad blocks feature backing plates and a urethane bar stock.

CPI-BS-2-1/4-4-24

Urethan Block
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Höhe (in) 2
Länge (in) 24
Höhe der Aufspannplatte (in) 0.25
Länge (mm) 609.6
Höhe (mm) 50.8
Produkt Typen Kunsstoffblock
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Ablageaufnahmen aus Urethan
Produktfunktion Robotertooling
Download Produkt Datenblatt https://destaco.assetbank-server.com/assetbank-destaco/assetfile/2656.pdf
Material Urethane