Endeffektoren
Destaco’s CPI-BS-1-3/8-4-24 Series of nest pad blocks feature backing plates and a urethane bar stock.

CPI-BS-3-1/2-3-24

Urethan Block
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 24
Höhe der Aufspannplatte (in) 0.5
Höhe (in) 3
Höhe (mm) 76.2
Länge (mm) 609.6
Produktfunktion Robotertooling
Material Urethane
Download Produkt Datenblatt https://destaco.assetbank-server.com/assetbank-destaco/assetfile/2656.pdf
Produkt Typen Kunsstoffblock
Produktreihe Ablageaufnahmen aus Urethan
Distributor Group - DE Endeffektoren