Endeffektoren
Destaco’s CPI-BS-1-3/8-4-24 Series of nest pad blocks feature backing plates and a urethane bar stock.

CPI-BS-3-1/4-3-24

Urethan Block
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 24
Höhe (in) 3
Höhe der Aufspannplatte (in) 0.25
Höhe (mm) 76.2
Länge (mm) 609.6
Distributor Group - DE Endeffektoren
Download Produkt Datenblatt https://destaco.assetbank-server.com/assetbank-destaco/assetfile/2656.pdf
Material Urethane
Produktreihe Ablageaufnahmen aus Urethan
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Kunsstoffblock