CPI-BS-5-1_4-1-24
CPI-BS-5-1/4-1-24
Urethan Block
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe (in)
5
Höhe der Aufspannplatte (in)
0.25
Länge (in)
24
Höhe (mm)
127
Länge (mm)
609.6
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Urethane
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Kunsstoffblock
Produktreihe
Ablageaufnahmen aus Urethan
Back to Top