CPI-CLM-20M-20M-ST
CPI-CLM-20M-20M-ST
CLM Kreuzklemmen ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrkombination (in)
0.79 / 0.79
Gewicht (lb)
0.4
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
15
Rohrdurchmesser (in)
0.79
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
20.3
max_static_clamp_load_metric
20.3
Rohrkombination (mm)
20 / 20
Rohrdurchmesser (mm)
20
Gewicht (kg)
0.18
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Kreuzförmige Klemmstücke
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Klemmblock
Material
Steel
Rohr Durchmesser
20 mm / 20 mm
Back to Top