CPI-DBD-42-SCMB-200E
CPI-DBD-42-SCMB-200E
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
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
1.87
Länge (in)
12.12
Hub (in)
2
Hub (mm)
50
Sensordurchmesser (mm)
42
Länge (mm)
307.8
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Gewicht (kg)
0.85
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
Produkt Typen
Saugerechtsschwenkendalter
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Vakuum Anschluss
3/8 NPT
Scheidewand - Gewinde
1 1/2-18 Feingewinde
Back to Top