CPI-ED10-150-100-12
CPI-ED10-150-100-12
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrkombination (in)
1.50 / 1.00
Rohrdurchmesser (in)
1.50|1.00
Länge (in)
12.22
Gewicht (lb)
1.27
Rohrkombination (mm)
38.1 / 25.4
Gewicht (kg)
0.57
Rohrdurchmesser (mm)
38.1|25.4
Länge (mm)
310.5
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
1,50 in / 1,00 in
Produkt Typen
Schwenkarm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Oberflächenbehandlung
silber
PublishedDate
1704223800000
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Schwenkarme
Material
Aluminum
Back to Top