CPI-ED10-150-100-13
CPI-ED10-150-100-13
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
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
1.34
Rohrdurchmesser (in)
1.50|1.00
Rohrkombination (in)
1.50 / 1.00
Länge (in)
13.21
Gewicht (kg)
0.61
Rohrkombination (mm)
38.1 / 25.4
Länge (mm)
335.6
Rohrdurchmesser (mm)
38.1|25.4
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
1,50 in / 1,00 in
Oberflächenbehandlung
silber
Produktreihe
Schwenkarme
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Schwenkarm
Back to Top