CPI-ED10-150-100-16
CPI-ED10-150-100-16
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
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
1.50|1.00
Rohrkombination (in)
1.50 / 1.00
Länge (in)
16.19
Gewicht (lb)
1.54
Rohrkombination (mm)
38.1 / 25.4
Gewicht (kg)
0.7
Rohrdurchmesser (mm)
38.1|25.4
Länge (mm)
411.3
DistributorGroup
End Effectors
Oberflächenbehandlung
silber
Rohr Durchmesser
1,50 in / 1,00 in
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Produktreihe
Schwenkarme
PublishedDate
1704223800000
Produkt Typen
Schwenkarm
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top