CPI-PA-500-FG18-FG18
CPI-PA-500-FG18-FG18
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Apple Core (in)
0.5
Gewicht (oz) (oz)
0.8
Gewicht (g)
23
Apple Core (mm)
12.7
Anschlussgewinde (NPT Male)
FG18
Produktreihe
Vakummerzeuger/Ejektoren
Befestigung
0,50 in. Apple Core
Anschlussgewinde (NPT Female)
FG18
Apple Core Size
12.7
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Micro Tooling
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top