CPI-SA25-40-40-100
CPI-SA25-40-40-100
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.57
Länge (in)
2.84
Gewicht (lb)
0.79
Rohrkombination (in)
1.57 / 1.57
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
Länge (mm)
72.0
Rohrkombination (mm)
40 / 40
Gewicht (kg)
0.36
Produkt Typen
Schwenkarm
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
PublishedDate
1675365234000
Rohr Durchmesser
40 mm / 40 mm
Produktfunktion
Robotertooling
Oberflächenbehandlung
blau
Produktreihe
Schwenkarme
Back to Top