CPI-TH-150-12
CPI-TH-150-12.5-BF
Haltelasche
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe (in)
12.5
Rohrdurchmesser (in)
1.50
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
Höhe (mm)
317.5
Produkt Typen
Werkzeughalterung
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
1,50 in
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Lagerungslösungen für Rund-Toolings
Back to Top