CPI-TH-150-18
CPI-TH-150-18.5-BF
Haltelasche
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe (in)
18.5
Rohrdurchmesser (in)
1.50
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
Höhe (mm)
469.9
Produktreihe
Lagerungslösungen für Rund-Toolings
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
1,50 in
Produkt Typen
Werkzeughalterung
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top