CPI-TH-150-6
CPI-TH-150-6.5-BF
Haltelasche
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.50
Höhe (in)
6.5
Höhe (mm)
165.1
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
1,50 in
Produktreihe
Lagerungslösungen für Rund-Toolings
Produkt Typen
Werkzeughalterung
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top