CPI-TH-250-12
CPI-TH-250-12.5-BF
Haltelasche
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe (in)
12.5
Rohrdurchmesser (in)
2.50
Höhe (mm)
317.5
Rohrdurchmesser (mm)
63.5
Produkt Typen
Werkzeughalterung
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
2,50 in
Produktreihe
Lagerungslösungen für Rund-Toolings
Back to Top