CPI-TH-250-18
CPI-TH-250-18.5-BF
Haltelasche
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
2.50
Höhe (in)
18.5
Höhe (mm)
469.9
Rohrdurchmesser (mm)
63.5
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Werkzeughalterung
Produktreihe
Lagerungslösungen für Rund-Toolings
Rohr Durchmesser
2,50 in
Back to Top