CPI-TH-250-6
CPI-TH-250-6.5-BF
Haltelasche
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe (in)
6.5
Rohrdurchmesser (in)
2.50
Höhe (mm)
165.1
Rohrdurchmesser (mm)
63.5
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Lagerungslösungen für Rund-Toolings
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
2,50 in
Produkt Typen
Werkzeughalterung
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top