CPI-VSA-19-BO-LP-VS-ST2
CPI-VSA-19-BO-LP-VS-ST2
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Apple Core (in)
0.748
Gewicht (oz) (oz)
6
Gewicht (g)
170
Apple Core (mm)
19
Anschlussgewinde (NPT Male)
3/8 G
Befestigung
19 mm Apple Core
Schalldämpfer
Ja
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Vakummerzeuger/Ejektoren
Anschlussgewinde (NPT Female)
1/8 NPT
Sensoranschluß
Ja
Produkt Typen
Flaches Profil
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Apple Core Size
19
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top