CPI-VSA-19-BO-LP-VS
CPI-VSA-19-BO-LP-VS
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Apple Core (in)
0.748
Gewicht (oz) (oz)
6
Apple Core (mm)
19
Gewicht (g)
170
Produkt Typen
Flaches Profil
Apple Core Size
19
DistributorGroup
End Effectors
Sensoranschluß
Ja
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Anschlussgewinde (NPT Female)
1/8 NPT
Produktreihe
Vakummerzeuger/Ejektoren
Befestigung
19 mm Apple Core
Material
Aluminum
Schalldämpfer
Nein
Anschlussgewinde (NPT Male)
3/8 G
Back to Top