CPI-VSA-500-F18
CPI-VSA-500-F18
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Apple Core (in)
0.5
Gewicht (oz) (oz)
2
Apple Core (mm)
12.7
Gewicht (g)
57
Schalldämpfer
Nein
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Befestigung
0,50 in. Apple Core
Produktreihe
Vakummerzeuger/Ejektoren
Anschlussgewinde (NPT Female)
F18
Apple Core Size
12.7
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Micro Tooling
Sensoranschluß
Nein
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top