CPI-VSA-750-BO-LP-ST2
CPI-VSA-750-BO-LP-ST2
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Apple Core (in)
0.75
Gewicht (oz) (oz)
6
Apple Core (mm)
19
Gewicht (g)
170
Befestigung
0,75 in. Apple Core
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Anschlussgewinde (NPT Male)
3/8 NPT
Material
Aluminum
Produktreihe
Vakummerzeuger/Ejektoren
Apple Core Size
19
Produkt Typen
Flaches Profil
DistributorGroup
End Effectors
Sensoranschluß
Nein
Schalldämpfer
Ja
Anschlussgewinde (NPT Female)
1/8 NPT
Back to Top