CPI-VSA-750-BO-LP-VS-ST2
CPI-VSA-750-BO-LP-VS-ST2
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Apple Core (in)
0.75
Gewicht (oz) (oz)
6
Apple Core (mm)
19
Gewicht (g)
170
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Befestigung
0,75 in. Apple Core
Produkt Typen
Flaches Profil
Produktfunktion
Robotertooling
Apple Core Size
19
Anschlussgewinde (NPT Male)
3/8 NPT
Sensoranschluß
Ja
Produktreihe
Vakummerzeuger/Ejektoren
Anschlussgewinde (NPT Female)
1/8 NPT
Material
Aluminum
Schalldämpfer
Ja
Back to Top