CPI-VSA-750-BO-LP-VS
CPI-VSA-750-BO-LP-VS
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Apple Core (in)
0.75
Gewicht (oz) (oz)
6
Gewicht (g)
170
Apple Core (mm)
19
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Befestigung
0,75 in. Apple Core
Anschlussgewinde (NPT Female)
1/8 NPT
Material
Aluminum
Anschlussgewinde (NPT Male)
3/8 NPT
Apple Core Size
19
Sensoranschluß
Ja
Schalldämpfer
Nein
Produktreihe
Vakummerzeuger/Ejektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Flaches Profil
Back to Top