CPI-VSA-750-BO-LP
CPI-VSA-750-BO-LP
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
6
Apple Core (in)
0.75
Apple Core (mm)
19
Gewicht (g)
170
Material
Aluminum
Anschlussgewinde (NPT Male)
3/8 NPT
DistributorGroup
End Effectors
Apple Core Size
19
Befestigung
0,75 in. Apple Core
Produkt Typen
Flaches Profil
Anschlussgewinde (NPT Female)
1/8 NPT
Schalldämpfer
Nein
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Vakummerzeuger/Ejektoren
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Sensoranschluß
Nein
Back to Top