CPI-VSA-ARVL-B112-G38-VS
CPI-VSA-ARVL-B112-G38-VS
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.28
Gewicht (kg)
0.126
Befestigung
1,12 in. Ball, linke Hand
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Anschlussgewinde
1/8 NPT
Schalldämpfer
Ja
Material
Aluminum
Anschlussgewinde (NPT Female)
1/8 NPT
Anschlussgewinde (NPT Male)
3/8 G
Produktreihe
Vakummerzeuger/Ejektoren
Produkt Typen
Venturi Vakuumerzeuger
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Sensoranschluß
Ja
Back to Top