CPI-VSA-ARVL-B112-U38
CPI-VSA-ARVL-B112-U38
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
0.28
Gewicht (kg)
0.126
Produktreihe
Vakummerzeuger/Ejektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Schalldämpfer
Ja
DistributorGroup
End Effectors
Befestigung
1,12 in. Ball, linke Hand
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Anschlussgewinde
1/8 NPT
Anschlussgewinde (NPT Male)
3/8 NPT
Produkt Typen
Venturi Vakuumerzeuger
Anschlussgewinde (NPT Female)
1/8 NPT
Sensoranschluß
Nein
Material
Aluminum
Back to Top