CPI-VSA-ARVL-B32-U38-VS
CPI-VSA-ARVL-B32-U38-VS
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.3
Gewicht (kg)
0.134
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Anschlussgewinde
1/8 NPT
Produkt Typen
Venturi Vakuumerzeuger
Schalldämpfer
Ja
Produktfunktion
Robotertooling
Anschlussgewinde (NPT Female)
1/8 NPT
Produktreihe
Vakummerzeuger/Ejektoren
Befestigung
32 mm Ball, linke Hand
Sensoranschluß
Ja
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Anschlussgewinde (NPT Male)
3/8 NPT
Back to Top