CPI-VSA-ARVR-B112-U38-VS
CPI-VSA-ARVR-B112-U38-VS
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.28
Gewicht (kg)
0.126
Befestigung
1,12 in. Ball, rechte Hand
Anschlussgewinde (NPT Male)
3/8 NPT
Schalldämpfer
Ja
Produktreihe
Vakummerzeuger/Ejektoren
Anschlussgewinde
1/8 NPT
DistributorGroup
End Effectors
Sensoranschluß
Ja
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Venturi Vakuumerzeuger
Anschlussgewinde (NPT Female)
1/8 NPT
Back to Top