CPI-VSA-ARVR-B32-U38-VS
CPI-VSA-ARVR-B32-U38-VS
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
0.3
Gewicht (kg)
0.134
Produkt Typen
Venturi Vakuumerzeuger
Anschlussgewinde (NPT Female)
1/8 NPT
Befestigung
32 mm Ball, rechte Hand
Produktreihe
Vakummerzeuger/Ejektoren
Anschlussgewinde (NPT Male)
3/8 NPT
Anschlussgewinde
1/8 NPT
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Sensoranschluß
Ja
Schalldämpfer
Ja
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top