CPI-VSA-ARVR-B32-U38
CPI-VSA-ARVR-B32-U38
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.3
Gewicht (kg)
0.134
Produktfunktion
Robotertooling
Anschlussgewinde (NPT Female)
1/8 NPT
Anschlussgewinde
1/8 NPT
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Venturi Vakuumerzeuger
Produktreihe
Vakummerzeuger/Ejektoren
Befestigung
32 mm Ball, rechte Hand
Anschlussgewinde (NPT Male)
3/8 NPT
Schalldämpfer
Ja
Sensoranschluß
Nein
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top