Sackgreifer
DBG50-2-PU4-SP-PP-CP
DBG50-2-PU4-SP-PP-CP
DBG 50 modulare End Effector Sackgreifer ist für die Endstation automatischer Abfüllzellen konzipiert
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
83
Max. Werkstückgewicht (lb)
50
Gewicht (kg)
38
Max. Werkstückgewicht (kg)
22.68
Produktreihe
DBG
Anlagenexterne Optionen
Slip Sheet Pick/Pallet Pick/Valve Package
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Maximale Sackgröße
17x28x5 in (432x711x122 mm)
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Sackgreifer
Produktfunktion
Edelstahl-Greifsysteme
Back to Top