Sackgreifer
DBG50-2-S04-100BC-KIT
DBG50-2-S04-100BC-KIT
Der DBG-100-SOX Roboter standoff Sackgreifer ermöglicht die einfache Montage an jeder Roboterschnittstelle
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe (in)
4
Gewicht (lb)
4.8
Gewicht (kg)
2.2
Höhe (mm)
101.6
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produkt Typen
Sackgreifer
Produktreihe
DBG
Produktfunktion
Edelstahl-Greifsysteme
Back to Top