Sackgreifer
DBG50-2-S04-200BC-KIT
DBG50-2-S04-200BC-KIT
Der DBG-100-SOX Roboter standoff Sackgreifer ermöglicht die einfache Montage an jeder Roboterschnittstelle
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe (in)
4
Gewicht (lb)
7.9
Höhe (mm)
101.6
Gewicht (kg)
3.6
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion
Edelstahl-Greifsysteme
Produkt Typen
Sackgreifer
Produktreihe
DBG
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top