Sackgreifer
DBG50-2-SU2
DBG50-2-SU2
DBG 50 modulare End Effector Sackgreifer ist für die Endstation automatischer Abfüllzellen konzipiert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max. Werkstückgewicht (lb)
50
Gewicht (lb)
44.4
Max. Werkstückgewicht (kg)
22.68
Gewicht (kg)
20
Produkt Typen
Sackgreifer
Maximale Sackgröße
17x28x5 in (432x711x122 mm)
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
DBG
Unterstützende Optionen
Spring Back-up
Produktfunktion
Edelstahl-Greifsysteme
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Back to Top