Robohand Greifer
DCT-12M-RE
DCT-12M-RE
Dieser Greifer eignet sich durch die verschiedenen Zubehöre (ein anpassbarer Stopp, magnetwiderstandsbeständige oder induktive Sensoren) für eine ganze Reihe an Einsatzbereichen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale Fingerlänge (in)
3.0
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.002
accuracy_in_english
0.0028
Zylinder Durchmesser (in)
0.47
Druckbereich (psi)
60-100
Greifkraft (lbf)
9.0
Gewicht (lb)
0.26
Luftverbrauch (in³)
0.117
Greifkraft (N)
40.0
Zylinder Durchmesser (mm)
12
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.05
accuracy_mm_metric
0.07
Luftverbrauch (cm³)
1.92
Gewicht (kg)
0.12
Maximale Fingerlänge (mm)
76.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Druckbereich (bar)
4-7
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.1200
Öffnungswinkel
180.0
Sonderausführung
180° Öffnungswinkel
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/CT_Maintenance.pdf
Anzahl der Spannbacken
2.0
Federunterstützung
Ja
Reaktionszeit (schließen) (Sek)
0.05
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
283-HTS_TARIFF_CODE
84799080
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
PublishedDate
1673978637000
Reaktionszeit (öffnen) (Sek)
0.08
Produktreihe
DCT / CT
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.26
Öffnungswinkel pro Backe (Grad)
90.0
Produktfunktion
Greifen
Schutzklasse
IP43
Direktverbindung
Ja
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produkt Typen
180° Winkelgreifer
Back to Top