Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Basis- Und Aufbau-Lineareinheiten
Destaco’s DLT-10-B Series of block style thrusters are lightweight models with optional mounting flange.

DLT-06M-L

Diese Ausführung wird für kurze und mittellange Hübe bei Anwendungen unter beengten Platzverhältnissen verwendet.Erhältlich sind verschiedene Hübe und Größen. Das DIRECTCONNECT Montagelochbild ermöglicht die Kombination untereinander, ohne Montageplatten
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 0.563
Schubkraft (lbf) 20
B - Gehäuse Größe (in) 2
Gewicht (lb) 0.53
Wellendurchmesser (in) 0.236
Max. Luftdruck (PSI) 100
Kraft (lbf) 20
Max.Vertikal -Bewegung (in-lbs) 5
Hub (in) 2.953
Werkstückgewicht (lb) 3
Max. Luftdruck (bar) 7
Zylinder Durchmesser (mm) 14.3
Wellendurchmesser (mm) 6
B - Gehäuse Größe (mm) 50.8
Hub (mm) 75
Werkstückgewicht (kg) 1.36
Kraft (N) 89
Zölliges oder metrisches Produkt Metrische Ausführung
Schubkraft (N) 89
Max.Vertikal -Bewegung (Nm) 0.56
Gewicht (kg) 0.28
Direktverbindung Ja
PublishedDate 1709328292000
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DLT-B_E_L_Maintenance.pdf
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Produkt Typen Linearantrieb
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktreihe DLT-E/L
Produktfunktion Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
Produktzubehör
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-108
Zylinder-Dichtungssatz (Buna-N)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-108V
Zylinder-Dichtungssatz (Viton)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSAK-067
Urethan-Stoßfänger/Anschlagmanschetten-Kit
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SHOK-030
Stoßdämpfer
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
DLT-0623
Urethan-Stoßfänger/Anschlagmanschetten-Kit
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-014
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-008
Verstellbare Durchflusskontrolle, M5 Ellbogen, 6mm AD Rohr, Steckanschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-007
#10-32 Durchflusskontrolle (Imperial)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-014
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top