Robohand Basis- Und Aufbau-Lineareinheiten
DLT-06M-T
DLT-06M-T
DLT-T/A/N/R/U - DirectConnect Aufbau-Linearantrieb mit externem Zylinder
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
B - Gehäuse Größe (in)
2.0
Zylinder Durchmesser (in)
0.563
Max.Vertikal -Bewegung (in-lbs)
5
Hub (in)
6.299
Schubkraft (lbf)
20
Werkstückgewicht (lb)
3
Kraft (lbf)
20
Gewicht (lb)
0.53
Wellendurchmesser (in)
0.236
Max. Luftdruck (PSI)
100
Gewicht (kg)
0.24
Zylinder Durchmesser (mm)
14.3
Werkstückgewicht (kg)
1.36
Kraft (N)
89
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrische Ausführung
Max.Vertikal -Bewegung (Nm)
0.56
Schubkraft (N)
89
Wellendurchmesser (mm)
6
B - Gehäuse Größe (mm)
50.8
Hub (mm)
160
Max. Luftdruck (bar)
7
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Sonderausführung
Austauschzylinder ohne ED
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DLT-T_A_N_U_Maintenance.pdf
Produkt Typen
Linearantrieb
Produktreihe
DLT-T/A/N/R/U
Direktverbindung
Ja
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Produktfunktion
Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
PublishedDate
1709328282000
Produktzubehör
OSAK-067
Urethan-Stoßfänger/Anschlagmanschetten-Kit
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-005
PNP Magnetfeldsensor mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SHOK-030
Stoßdämpfer
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
DLT-0623
Urethan-Stoßfänger/Anschlagmanschetten-Kit
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-005
NPN Magnetfeldsensor m/ Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-014
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-008
Verstellbare Durchflusskontrolle, M5 Ellbogen, 6mm AD Rohr, Steckanschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-014
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top