Robohand Basis- Und Aufbau-Lineareinheiten
DLT-08M-T
DLT-08M-T
DLT-T/A/N/R/U - DirectConnect Aufbau-Linearantrieb mit externem Zylinder
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
7.874
B - Gehäuse Größe (in)
2.5
Wellendurchmesser (in)
0.315
Max. Luftdruck (PSI)
100
Werkstückgewicht (lb)
5
Kraft (lbf)
20
Schubkraft (lbf)
20
Gewicht (lb)
0.88
Zylinder Durchmesser (in)
0.563
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrische Ausführung
Max. Luftdruck (bar)
7
Wellendurchmesser (mm)
8
Hub (mm)
200
Werkstückgewicht (kg)
2.27
Kraft (N)
89
B - Gehäuse Größe (mm)
63.5
Schubkraft (N)
89
Gewicht (kg)
0.4
Zylinder Durchmesser (mm)
14.3
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DLT-T_A_N_U_Maintenance.pdf
Sonderausführung
Austauschzylinder ohne ED
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Direktverbindung
Ja
PublishedDate
1709328282000
Produktreihe
DLT-T/A/N/R/U
Produktfunktion
Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
Produkt Typen
Linearantrieb
Produktzubehör
OHSP-005
PNP Magnetfeldsensor mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSAK-070
Universelles Montagekit (Anschlag/Stoß)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSAK-068
Urethan-Stoßfänger/Anschlagmanschetten-Kit
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SHOK-030
Stoßdämpfer
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSMK-077
Induktivsensor-Mtg.-Kit (3 Halterungen/ 2 Schaltnocken)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
DLT-0623
Urethan-Stoßfänger/Anschlagmanschetten-Kit
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-005
NPN Magnetfeldsensor m/ Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-014
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-008
Verstellbare Durchflusskontrolle, M5 Ellbogen, 6mm AD Rohr, Steckanschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-007
#10-32 Durchflusskontrolle (Imperial)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-014
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top