Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Basis- Und Aufbau-Lineareinheiten
Destaco’s DLT-10-B Series of block style thrusters are lightweight models with optional mounting flange.

DLT-20M-L

Diese Ausführung wird für kurze und mittellange Hübe bei Anwendungen unter beengten Platzverhältnissen verwendet.Erhältlich sind verschiedene Hübe und Größen. Das DIRECTCONNECT Montagelochbild ermöglicht die Kombination untereinander, ohne Montageplatten
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 1.5
Schubkraft (lbf) 140.0
B - Gehäuse Größe (in) 6.5
Hub (in) 6.299
Wellendurchmesser (in) 0.787
Kraft (lbf) 140.0
Werkstückgewicht (lb) 59.9
Max. Luftdruck (PSI) 100.0
Zylinder Durchmesser (mm) 38.1
Max. Luftdruck (bar) 7.0
Zölliges oder metrisches Produkt Metrische Ausführung
Kraft (N) 622.0
Hub (mm) 160.0
Werkstückgewicht (kg) 27.22
Gewicht (kg) 5.5
Schubkraft (N) 622.0
B - Gehäuse Größe (mm) 165.1
Wellendurchmesser (mm) 20.0
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produkt Typen Linearantrieb
Download Betriebshandbücher /assets/documents/pdf/service_manuals/DLT-B_E_L_Maintenance-3811.pdf
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Direktverbindung Ja
Produktfunktion Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
PublishedDate 1709328299000
Produktreihe DLT-E/L
Produktzubehör
SLKT-104
Zylinder-Dichtungssatz (Buna-N)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-005
G 1/8 Durchflusskontrolle – 6mm AD Rohr
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-004
Verstellbare Durchflusskontrolle, 1/8 NPT Ellbogen, 1/4in AD Rohr, Steckanschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OTAL-046
G1/8 Teleskopische Luftleitungen (bis zu 300mm)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OTAL-045
G1/8 Teleskopische Luftleitungen (bis zu 160mm)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-104V
Zylinder-Dichtungssatz (Viton)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSAK-062
Urethan-Stoßfänger/Anschlagmanschetten-Kit
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OTAL-039
G1/8 Teleskopische Luftleitungen (bis zu 6in)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSAK-061
Universelles Montagekit (Anschlag/Stoß/Sensor)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
DLT-1023
Urethan-Stoßfänger/Anschlagmanschetten-Kit
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-011-C
M8 Induktiver Sensor NPN mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011-C
M8 Induktiver Sensor PNP mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OTAL-040
G1/8 Teleskopische Luftleitungen (bis zu 12in)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SHOK-029
Stoßdämpfer
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-011
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top