Robohand Schwenkeinheiten
Destaco�s DRF Series of rotary actuators are designed for flange mounting and stopping the payload�s inertia.

DRF-075M

Diese neue DIRECTCONNECT Schwenkeinheit mit Drehteller, ermöglicht es, die auftretende Momentenbelastung mittels einer unabhängigen, im Drehteller integrierten Stopeinrichtung aufzunehmen, anstelle sie durch den Antrieb zu begrenzen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Max. Werkstückgewicht (lb) 1
Luftverbrauch (in³) 0.31
Massenträgheitsmoment bei max. Werkstückgewicht mi Stoßdämpfer (lb-in-sec²) 0.0016
Zylinder Durchmesser (in) 0.75
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (in-lb) 8.3
Massenträgheitsmoment bei max. Werkstückgewicht ohne Stoßdämpfer (lb-in-sec²) 0.0008
Max Werkstückgewicht ohne Stoßdämpfer (lb) 0.5
Gewicht (lb) 0.54
Max Werkstückgewicht mit Stoßdämpfern (lb) 1
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (in-lb) 8.3
Massenträgheitsmoment bei max. Werkstückgewicht mit Stoßdämpfer (Nm-sec²) 0.00018
Max. Werkstückgewicht (kg) 0.45
Zylinder Durchmesser (mm) 19.1
Max Werkstückgewicht mit Stoßdämpfern (kg) 0.45
Max Werkstückgewicht ohne Stoßdämpfer (kg) 0.23
Zölliges oder metrisches Produkt Metrische Ausführung
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (Nm) 0.9
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (Nm) 0.9
Gewicht (kg) 0.24
Luftverbrauch (cm³) 5.08
Massenträgheitsmoment bei max. Werkstückgewicht ohne Stoßdämpfer (Nm-sec²) 0.00009
Druckbereich (bar) 40-100 psi
Produktreihe DRF
Max. Drehung (Grad) 180
Produktfunktion Schwenkeinheitausrichtung
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Wiederholgenauigkeit ±0.02°
temp_range_with_shocks 0° bis 65°C
Funktionsnachlauf (Grad) 1° bis 3°
Produkt Typen Schwenkeinheit mit Drehteller
Reinraum 100
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Direktverbindung Ja
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.38