Eine wartungsarme Greiferserie mit gekapseltem Mechanismus, ideal für Maschinenbauer und OEMs. Die Serie zeichnet sich durch eine hohe Geschwindigkeit, kompakte Bauweise und hohe Greifkraft mit Hüben von 5 bis 50 mm aus
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
ProduktdetailsGeräteansicht:
Greifkraft (lbf)
122.8
Gewicht (lb)
2.27
Zylinder Durchmesser (in)
0.98
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Gewicht (kg)
1.03
Greifkraft (N)
558
Zylinder Durchmesser (mm)
25
Druckbereich (bar)
40-100 psi
Hub (mm)
40
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.08
accuracy_mm_metric
0.08
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produkt Typen
Pneumatik Parallelgreifer
Optionaler Sensor
Ja
Backen Betrieb
Synchronous
Federunterstützung
Nein
Antriebsgeschwindigkeit (ms)
520
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten